10301746
550977
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 30,9203 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica kuli | 19.0 mm |
---|---|
Średnica kuli | 0.748 in |
Nośność (kulą do dołu) | 10.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 10.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 20.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 44.1 lbs |
Średnica korpusu | 32.1 mm |
Średnica korpusu | 1.264 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 30.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.189 in |
Wysokość całkowita | 60.2 mm |
Wysokość całkowita | 2.37 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 8301300000 |
Pełny materiał | Ocynk |
Metoda montażu | Threaded Stud |
Szerokość kulki | 19.0 mm |
Szerokość kulki | 0.748 in |
Materiał kuli | Stal węglowa |
Wysokość korpusu | 30.2 mm |
Wysokość korpusu | 1.189 in |
Typ | Medium Duty Ball Transfer |
Średnica całkowita | 32.1 mm |
Średnica całkowita | 1.264 in |
Średnica | 32.14 mm |
Średnica | 1.265 in |
Orientacja | Up & Down |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.