Menu Search

Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Ta rolka kulowa zawiera łożysko ze stali węglowej z ocynkiem. Do jej montażu służy gwint, który mocuje się nakrętką. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10301760

Numer produktu produkcyjny:

550979

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 30,9203 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

309,20 zł

10 x 30,9203 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 19.0 mm
Nośność (kulą do dołu) 10.0 kg
Nośność (kulą do góry) 20.0 kg
Średnica korpusu 32.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 30.2 mm
Wysokość całkowita 75.2 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 8301300000
Pełny materiał Ocynk
Metoda montażu Threaded Stud
Szerokość kulki 19.0 mm
Materiał kuli Stal węglowa
Wysokość korpusu 30.2 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Średnica całkowita 32.1 mm
Średnica 32.14 mm
Orientacja Up & Down

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt