Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10301838

Numer produktu produkcyjny:

550986

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 338,5832 zł
3 - 24 193,4761 zł
25 + 138,1972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

338,58 zł

1 x 338,5832 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 25.4 mm
Nośność (kulą do dołu) 25.0 kg
Nośność (kulą do góry) 55.0 kg
Średnica korpusu 38.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.3 mm
Wysokość całkowita 41.3 mm
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Ocynk
Metoda montażu Base Fixing
Szerokość kulki 25.4 mm
Materiał kuli Stal nierdzewna
Wysokość korpusu 39.3 mm
Typ Base Fixing Unit
Średnica całkowita 39.7 mm
Średnica 39.7 mm
Orientacja Up & Down

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt