10301845
550987
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 92,9704 zł |
3 - 24 | 53,1259 zł |
25 + | 37,9471 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica kuli | 25.4 mm |
---|---|
Średnica kuli | 1 in |
Nośność (kulą do dołu) | 25.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 25.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 55.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 121.3 lbs |
Średnica korpusu | 44.5 mm |
Średnica korpusu | 1.752 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.189 in |
Wysokość całkowita | 31.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.24 in |
Kod towaru | 8301300000 |
Pełny materiał | Ocynk |
Metoda montażu | Base Fixing |
Szerokość kulki | 25.4 mm |
Szerokość kulki | 1 in |
Materiał kuli | Stal węglowa |
Wysokość korpusu | 30.5 mm |
Wysokość korpusu | 1.201 in |
Typ | Medium Duty Ball Transfer |
Średnica całkowita | 44.5 mm |
Średnica całkowita | 1.752 in |
Średnica | 39.7 mm |
Średnica | 1.563 in |
Orientacja | Up & Down |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.