10302200
551023
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 114,3036 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica kuli | 39.7 mm |
---|---|
Średnica kuli | 1.563 in |
Nośność (kulą do dołu) | 60.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 60.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 140.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 308.6 lbs |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 54.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.157 in |
Wysokość całkowita | 96.8 mm |
Wysokość całkowita | 3.811 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 8301300000 |
Pełny materiał | Ocynk |
Metoda montażu | Śruba dwustronna |
Materiał kuli | Stal węglowa |
Typ | Rolki kulowe — do średnich obciążeń |
Średnica | 55.5 mm |
Średnica | 2.185 in |
Orientacja | Góra/dół |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.