Menu Search

Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10302224

Numer produktu produkcyjny:

551025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 175,0355 zł
10 - 19 100,0203 zł
20 + 71,443 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

175,04 zł

1 x 175,0355 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 19.0 mm
Nośność (kulą do dołu) 10.0 kg
Nośność (kulą do góry) 25.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 30.2 mm
Wysokość całkowita 60.2 mm
Rozmiar gwintu M8
Kolor Naturalny
Kod towaru 8301300000
Pełny materiał Stal nierdzewna
Metoda montażu Śruba dwustronna
Materiał kuli Stal nierdzewna
Typ Rolki kulowe — do średnich obciążeń
Średnica 32.1 mm
Orientacja Góra/dół

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt