Menu Search

Rolka kulowa 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10302408

Numer produktu produkcyjny:

551043

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 39.7 mm
Nośność (kulą do dołu) 60.0 kg
Nośność (kulą do góry) 140.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 11.9 mm
Wysokość całkowita 57.0 mm
Kolor Naturalny
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal nierdzewna
Metoda montażu Płytka mocująca
Materiał kuli Stal nierdzewna
Typ Rolki kulowe — do średnich obciążeń
Średnica 55.5 mm
Orientacja Góra/dół

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt