10302422
551045
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 98,6981 zł |
25 - 49 | 56,3989 zł |
50 + | 40,2849 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica kuli | 19.0 mm |
---|---|
Średnica kuli | 0.748 in |
Nośność (kulą do dołu) | 10.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 10.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 25.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 55.1 lbs |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.248 in |
Wysokość całkowita | 32.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.28 in |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 8301300000 |
Pełny materiał | Ocynk; stal węglowa |
Metoda montażu | Płytka mocująca |
Materiał kuli | Stal węglowa |
Typ | Rolki kulowe — do średnich obciążeń |
Średnica | 32.1 mm |
Średnica | 1.264 in |
Orientacja | Góra/dół |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.