10302439
551046
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 231,8274 zł |
3 - 24 | 132,4728 zł |
25 + | 94,6234 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica kuli | 12.7 mm |
---|---|
Średnica kuli | 0.5 in |
Nośność (kulą do dołu) | 35.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 35.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 35.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 77.2 lbs |
Średnica korpusu | 20.6 mm |
Średnica korpusu | 0.811 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
Wysokość całkowita | 19.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.772 in |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 7318190090 |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Metoda montażu | Wciskane |
Szerokość kulki | 12.7 mm |
Szerokość kulki | 0.5 in |
Materiał kuli | Stal węglowa |
Wysokość korpusu | 16.1 mm |
Wysokość korpusu | 0.634 in |
Typ | Medium Duty Ball Transfer |
Średnica całkowita | 20.6 mm |
Średnica całkowita | 0.811 in |
Średnica | 20.6 mm |
Średnica | 0.811 in |
Orientacja | Up & Down |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.