Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Ocynk

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10302521

Numer produktu produkcyjny:

551055

16 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 247,3278 zł
25 - 49 141,3302 zł
50 + 100,9501 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

247,33 zł

1 x 247,3278 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 25.4 mm
Nośność (kulą do dołu) 10.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.3 mm
Kolor Naturalny
Kod towaru 8301300000
Pełny materiał Ocynk
Metoda montażu Wciskane
Szerokość kulki 25.4 mm
Materiał kuli Nylon
Wysokość korpusu 33.0 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Średnica całkowita 39.7 mm
Średnica 39.7 mm
Orientacja Up & Down

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt