Menu Search

Rolki kulowe — do średnich obciążeń

Na stanie

Rolki kulowe przystosowane do pracy przy średnich obciążeniach są odporne na korozję i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń oraz uszczelkę filcową zapewniającą maksymalną wydajność. Są wyposażone w dużą kulę nośną, która obraca się na wielu małych kulkach zamkniętych w półkulistej misie.

Charakteryzuje je duża powierzchnia nośna zapewniająca większą stabilność. Mogą być używane w pracach związanych z transportem towarów i bagaży, na liniach montażowych, przy załadunku maszyn, w systemach drzwi przesuwnych i w stołach maszynowych. Są powszechnie używane w przemyśle ciężkim, na przykład w branży wytwórczej, motoryzacyjnej i sektorze transportowym.

  • Materiał: cynk, stal, stal nierdzewna
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Średnica całkowita Szerokość kulki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica Wysokość całkowita Kup
138,1972 zł - 338,5832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
94,8611 zł - 232,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
4 Na stanie
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
  • z 2
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Przedział cen netto
338,5832 zł - 138,1972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    38.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Przedział cen netto
232,4098 zł - 94,8611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    39.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    39.7 mm
Rolka kulowa 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    39.7 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    60.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    140.0 kg
  • Średnica korpusu
    69.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.9 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    250.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    250. kg
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.6 mm