Menu Search

Rolki kulowe — niskoprofilowe

Na stanie

Niskoprofilowe rolki kulowe z asortymentu Essentra są mocowane kołnierzowo i mają otwór odprowadzający zanieczyszczenia. Są fabrycznie nasmarowane i gotowe do użytku. Są dostępne z łożyskami nośnymi ze stali węglowej, nylonu i stali nierdzewnej.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Wysokość korpusu Nośność (kulą do dołu) Wysokość podstawy Nośność (kulą do góry) Kup
125,0815 zł - 125,0815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.7 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
47,0739 zł - 115,3312 zł 3 Na stanie
19.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
31,3826 zł - 76,8874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
61,8407 zł - 151,5097 zł 5 Na stanie
19.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
85,4965 zł - 209,4666 zł 16 Na stanie
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
108,5712 zł - 108,5712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
37,9471 zł - 92,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
23,4181 zł - 23,4181 zł 2 Na stanie
12.7 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
28,5693 zł - 28,5693 zł 25 Na stanie
19.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
30,9203 zł - 30,9203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
270,3054 zł - 662,2484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
66,5164 zł - 162,9652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
24,8313 zł - 24,8313 zł 32 Na stanie
15.8 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
30,9203 zł - 75,7548 zł 4 Na stanie
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
48,9495 zł - 48,9495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.7 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
24,8313 zł - 60,8369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
2.0 kg
8.2 mm
4.0 kg
66,5164 zł - 162,9652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
69,5675 zł - 170,4403 zł 44 Na stanie
15.8 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
85,4965 zł - 209,4666 zł 14 Na stanie
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Rolka kulowa 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Przedział cen netto
125,0815 zł - 125,0815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    19.9 mm
  • Średnica podstawy
    46.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Średnica kuli
    31.7 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Przedział cen netto
115,3312 zł - 47,0739 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Przedział cen netto
76,8874 zł - 31,3826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.2 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    2.8 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301685

Przedział cen netto
151,5097 zł - 61,8407 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Przedział cen netto
209,4666 zł - 85,4965 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    15.8 mm
  • Średnica podstawy
    38.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Przedział cen netto
108,5712 zł - 108,5712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    24.6 mm
  • Średnica podstawy
    56.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.7 mm
  • Średnica kuli
    39.7 mm
  • Średnica otworu
    7.0 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Przedział cen netto
92,9704 zł - 37,9471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.3 mm
  • Średnica podstawy
    23.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Średnica otworu
    3.5 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Przedział cen netto
23,4181 zł - 23,4181 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.2 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    2.8 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Przedział cen netto
28,5693 zł - 28,5693 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Przedział cen netto
30,9203 zł - 30,9203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    15.8 mm
  • Średnica podstawy
    38.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 50.8 mm 100.0 kg 120.7 mm 14.3 mm

10302309

Przedział cen netto
662,2484 zł - 270,3054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    30.2 mm
  • Średnica podstawy
    76.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.3 mm
  • Średnica kuli
    50.8 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507

Przedział cen netto
162,9652 zł - 66,5164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    15.8 mm
  • Średnica podstawy
    38.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Przedział cen netto
24,8313 zł - 24,8313 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.3 mm
  • Średnica podstawy
    23.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Średnica otworu
    3.5 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Przedział cen netto
75,7548 zł - 30,9203 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    15.8 mm
  • Średnica podstawy
    38.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Przedział cen netto
48,9495 zł - 48,9495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    19.9 mm
  • Średnica podstawy
    46.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Średnica kuli
    31.7 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 15.2 mm (H) 20.0 mm

10302477

Przedział cen netto
60,8369 zł - 24,8313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.2 mm
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    2.8 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Przedział cen netto
162,9652 zł - 66,5164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    15.8 mm
  • Średnica podstawy
    38.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm
Rolka kulowa 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Przedział cen netto
170,4403 zł - 69,5675 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.3 mm
  • Średnica podstawy
    23.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Średnica kuli
    15.8 mm
  • Średnica otworu
    3.5 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Przedział cen netto
209,4666 zł - 85,4965 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    15.8 mm
  • Średnica podstawy
    38.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Średnica otworu
    5.1 mm