Menu Search

Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Numer produktu Essentra:

10302453

Numer produktu produkcyjny:

551048

53 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.5 mm
Wysokość całkowita 63.0 mm
Wysokość korpusu 51.6 mm
Średnica korpusu 36.5 mm
Średnica kuli 19.0 mm
Średnica kołnierza 66.6 mm
Wysokość kołnierza 7.9 mm
Szerokość otworu montażowego 7.0 mm
Nośność dynamiczna 10.0 kg
Obciążenie potrzebne do całkowitego ściśnięcia 10.0 kg
Nośność 10.0 kg
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt