10302460
551049
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.9 mm |
---|---|
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.232 in |
Wysokość całkowita | 67.1 mm |
Wysokość całkowita | 2.642 in |
Wysokość korpusu | 53.3 mm |
Wysokość korpusu | 2.098 in |
Średnica korpusu | 44.5 mm |
Średnica korpusu | 1.752 in |
Średnica kuli | 25.4 mm |
Średnica kuli | 1 in |
Średnica kołnierza | 75.0 mm |
Średnica kołnierza | 2.953 in |
Wysokość kołnierza | 7.9 mm |
Wysokość kołnierza | 0.311 in |
Szerokość otworu montażowego | 7.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.276 in |
Nośność dynamiczna | 35.0 kg |
Nośność dynamiczna | 35.0 kg |
Obciążenie potrzebne do całkowitego ściśnięcia | 35.0 kg |
Obciążenie potrzebne do całkowitego ściśnięcia | 35.0 kg |
Nośność | 35.0 kg |
Nośność | 35.0 kg |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.