Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4981 zł - 6,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,9047 zł - 17,9047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
70,3083 zł - 172,2555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
72,7765 zł - 72,7765 zł | 6 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,7014 zł - 8,7014 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
118,3194 zł - 118,3194 zł | 25 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
14,5642 zł - 20,39 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
27,2336 zł - 27,2336 zł | 10 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
34,6661 zł - 84,932 zł | 7 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
57,2981 zł - 140,3803 zł | 6 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,1178 zł - 29,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
20,1219 zł - 49,2988 zł | 23 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
46,6723 zł - 46,6723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
103,1617 zł - 252,7461 zł | 45 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
95,5758 zł - 234,1609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
28,9907 zł - 28,9907 zł | 90 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
9,4962 zł - 9,4962 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10,4584 zł - 14,6417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
18,3649 zł - 44,9941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10,3747 zł - 25,4181 zł | 7 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować