Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | Kolor | Długość rolki | Materiał | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7392 zł - 7,7392 zł | 10 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
27,2336 zł - 27,2336 zł | 10 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,622 zł - 57,874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,4864 zł - 42,8418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
118,3194 zł - 118,3194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248621 | 32,5465 zł - 79,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
57,2981 zł - 140,3803 zł | 6 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248706 | 77,0017 zł - 188,6542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.