Menu Search

N/A Czarny 8.5-10.8 mm

Rozdzielacz światłowodu typu 1 do 4 umożliwia mechaniczne i bezpieczne zakończenie wielu kabli światłowodowych z włóknem aramidowym lub innym wzmocnieniem albo centralnym wzmocnieniem GRP (z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym). Rozdzielacze można układać jeden na drugim. Utrzymują przewody z siłą większą niż 100 N
Numer produktu Essentra:

10559888

Numer produktu produkcyjny:

OFM-C-7-05-19BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 20,7331 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

207,33 zł

10 x 20,7331 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Rodzaj kabla 8.5-10.8 mm
Kolor adaptera Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt