Menu Search

N/A Czarny 5.0 – 6.35 mm OFBLT

Rozdzielacz światłowodu typu 1 do 4 umożliwia mechaniczne i bezpieczne zakończenie wielu kabli światłowodowych z włóknem aramidowym lub innym wzmocnieniem albo centralnym wzmocnieniem GRP (z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym). Rozdzielacze można układać jeden na drugim. Utrzymują przewody z siłą większą niż 100 N
Numer produktu Essentra:

10316054

Numer produktu produkcyjny:

OFM-T-635-19BLK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 76,7228 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

767,23 zł

10 x 76,7228 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Rodzaj kabla OFBLT - Optical Fibre
Kolor adaptera Niebieski
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt