10640005
174241069918
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 89,9932 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Non-Adhesive |
---|---|
Kolor | Czarny |
Materiał | PO |
Rodzaj opakowania | Box |
Cechy szczególne | Niepalne |
Kształt rury | Okrągłe |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 1.2 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.047 in |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
Min. temperatura robocza | -55 °C |
Min. temperatura robocza | -67 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Całkowita długość | 10.0 m |
Całkowita długość | 32.808 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 2.4 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.094 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.4 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.016 in |
Stosunek obkurczania | 2:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.