Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 9.5 mm PO Niebieski

Te rurki termokurczliwe 2:1 charakteryzują się niską temperaturą obkurczania, wysoką odpornością mechaniczną i zmniejszają palność, dzięki czemu są szeroko stosowane w sektorach telekomunikacji, elektroniki i motoryzacji. Kolor niebieski.
Numer produktu Essentra:

10357750

Numer produktu produkcyjny:

174950526518

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 117,0783 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

117,08 zł

1 x 117,0783 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Non-Adhesive
Kolor Niebieski
Materiał PO
Rodzaj opakowania Box
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 4.8 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 5.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 9.5 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.6 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt