Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 4.8 mm PO Żółty

Te rurki termokurczliwe 2:1 zmniejszają palność i nadają się do stosowania w środowiskach wrażliwych. Zwykle stosowane do wiązek kablowych, na przykład okrągłych splotów, w przemyśle samochodowym i komunikacyjnym. Kolor żółty, minimalna temperatura obkurczania: 70°C
Numer produktu Essentra:

10391785

Numer produktu produkcyjny:

495805

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 272,3089 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

272,31 zł

1 x 272,3089 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Non-Adhesive
Certyfikacja UL
Kolor Żółty
Materiał PO
Rodzaj opakowania Reel
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 2.4 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 75.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 4.8 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.5 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt