10634172
175621099918
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 280,292 zł |
Przyczepność | Bez kleju |
---|---|
Kolor | Żółty, zielony |
Rodzaj opakowania | Box |
Cechy szczególne | Niepalne |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.65 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.026 in |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 135 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 275 °F |
Całkowita długość | 10.0 m |
Całkowita długość | 32.808 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 6.4 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.252 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.7 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.028 in |
Stosunek obkurczania | 3:1 |
Pełny materiał | Usieciowana poliolefina z klejem |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.