10390849
495684
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 134,6903 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Bez kleju |
---|---|
Certyfikacja | UL |
Kolor | Czarny |
Rodzaj opakowania | Rolka w pudełku |
Cechy szczególne | Niepalne |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 9.5 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.374 in |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Całkowita długość | 5.0 m |
Całkowita długość | 16.404 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 19.0 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.748 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.8 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.031 in |
Standard palności materiału | UL224 VW-1 |
Stosunek obkurczania | 2:1 |
Pełny materiał | Poliolefin usieciowany |
Kod towaru | 3917390099 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.