Menu Search

Ryglowane zawiasowe uchwyty przewodów

Na stanie

Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Całkowita długość Wysokość wewnętrzna Rozmiar otworu Szerokość całkowita Zakres grubości panelu Metoda montażu Kup
0,8603 zł - 0,8603 zł 90 Na stanie
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klej
0,8464 zł - 0,8464 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klej
4,0857 zł - 4,0857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klej
4,4064 zł - 4,4064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Klej
2,3529 zł - 2,3529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klej
0,7028 zł - 0,7028 zł 600 Na stanie
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Wsuwane
1,5757 zł - 1,5757 zł 1630 Na stanie
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Klej
  • z 2
Przelotka kablowa Śruba 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Przedział cen netto
0,8603 zł - 0,8603 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Locking Top
  • Szerokość całkowita
    21.5 mm
  • Wysokość całkowita
    14.7 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    10.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    16.3 mm
Przelotka kablowa Śruba 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Przedział cen netto
0,8464 zł - 0,8464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Locking Top
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.7 mm
Przelotka kablowa Klej 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Przedział cen netto
4,0857 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Locking Top
  • Szerokość całkowita
    21.5 mm
  • Wysokość całkowita
    15.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    10.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    16.3 mm
Przelotka kablowa Klej 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Przedział cen netto
4,4064 zł - 4,4064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Locking Top
  • Szerokość całkowita
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    16.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    12.7 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.0 mm
Przelotka kablowa Klej 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Przedział cen netto
2,3529 zł - 2,3529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Locking Top
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    10.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.7 mm
Przelotka kablowa Wersja zatrzaskowa 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Przedział cen netto
0,7028 zł - 0,7028 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Locking Top
  • Szerokość całkowita
    16.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.7 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Klej 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1630 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj podpory
    Adhesive
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    19.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    11.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.2 mm