Menu Search

Opaska typu Cinch 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Czarny

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Numer produktu Essentra:

10214848

Numer produktu produkcyjny:

1347342

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 17,3895 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

8 694,75 zł

500 x 17,3895 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał haczyka PE; PP
Materiał paska Nylon
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Typ Opaska standardowa
With Buckle? Tak
Całkowita długość 300.0 mm
Szerokość całkowita 28.0 mm
Szerokość paska 20.0 mm
With Screw Hole? No
Kod towaru 3926909790

Produkt 1347342 zastępuje:

Opaska rzepowa — zaciągana, z plastikową sprzączką - Czarny, , No Screw Hole, Standard Tie
Numer produktu Essentra: 10632130
Numer produktu produkcyjny: RKWDA-20-300-BK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt