Menu Search

Krążek samoprzylepny 762 mm 984.3 mm PE Czarny

Ta czarna osłona kołnierzy powierzchni czołowych jest wyposażona w samoprzylepną część tylną ze zrywanym zabezpieczeniem. Ta osłona kołnierzy powierzchni czołowych spełnia wymogi ANSI B16.5 i AMSE B16.47, wartość znamionowa 150 lb. Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie i nie pozostawia śladów po odklejeniu.
Numer produktu Essentra:

10163528

Numer produktu produkcyjny:

PG150-30A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 228,286 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

2 282,86 zł

10 x 228,286 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 150
Standard ASME
Standard ANSI
Specyfikacja ASME/ANSI B16.5
Specyfikacja ASME/ANSI B16.47
Kolor Czarny
Materiał PE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt