Menu Search

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Na stanie

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.

Grupa SR: SR1373

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne nominalne średnice rur OD Kup
4,5877 zł - 11,24 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,4164 zł - 8,3702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 2
Krążek samoprzylepny 38.1 mm 127.0 mm PE Czarny

10163368

Przedział cen netto
11,24 zł - 4,5877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
  • Specyfikacja
    ASME/ANSI B16.5
  • Specyfikacja
    ASME/ANSI B16.47
Krążek samoprzylepny 12.7 mm 88.9 mm PE Czarny

10163382

Przedział cen netto
8,3702 zł - 3,4164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
  • Specyfikacja
    ASME/ANSI B16.5
  • Specyfikacja
    ASME/ANSI B16.47