Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.

Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.

Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.

Nie wymagają stosowania elementów złącznych.

  • Materiał: guma
  • Kolor: Czarny


Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne znamionowe rozmiary rur T OD Kup
674,1766 zł - 1 651,7328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
1085.0 mm
12,5373 zł - 30,7163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
45.0 mm
25,0617 zł - 61,4013 zł 82 Na stanie
1.5 mm
88.0 mm
63,6587 zł - 155,9639 zł 77 Na stanie
1.5 mm
158.0 mm
16,1321 zł - 39,5238 zł 4480 Na stanie
1.5 mm
36.0 mm
34,2216 zł - 83,8431 zł 599 Na stanie
1.5 mm
95.0 mm
137,4513 zł - 336,7557 zł 81 Na stanie
1.5 mm
220.0 mm
596,1988 zł - 1 460,6871 zł 15 Na stanie
1.5 mm
415.0 mm
1 299,1833 zł - 3 182,9993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
700.0 mm
79,1073 zł - 193,813 zł 11 Na stanie
1.5 mm
385.0 mm
32,9649 zł - 80,764 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
223.0 mm
168,3663 zł - 412,4976 zł 16 Na stanie
1.5 mm
470.0 mm
10,1516 zł - 24,8714 zł 80 Na stanie
1.5 mm
127.0 mm
52,9892 zł - 129,8236 zł 25 Na stanie
1.5 mm
270.0 mm
527,3546 zł - 1 292,0188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
885.0 mm
130,5069 zł - 319,742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
406.4 mm
23,7475 zł - 58,1815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
180.0 mm
195,2514 zł - 478,366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
584.0 mm
5,499 zł - 13,4726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
72.0 mm
39,6303 zł - 97,0944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
247.0 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny 1085.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308677

Przedział cen netto
1 651,7328 zł - 674,1766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266496

Przedział cen netto
30,7163 zł - 12,5373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266533

Przedział cen netto
61,4013 zł - 25,0617 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266571

Przedział cen netto
155,9639 zł - 63,6587 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266632

Przedział cen netto
39,5238 zł - 16,1321 zł

Zapasy magazynowe
4480 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266670

Przedział cen netto
83,8431 zł - 34,2216 zł

Zapasy magazynowe
599 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266717

Przedział cen netto
336,7557 zł - 137,4513 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266755

Przedział cen netto
1 460,6871 zł - 596,1988 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266793

Przedział cen netto
3 182,9993 zł - 1 299,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny 385.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266304

Przedział cen netto
193,813 zł - 79,1073 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 223.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266427

Przedział cen netto
80,764 zł - 32,9649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Krążek samoprzylepny 470.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266472

Przedział cen netto
412,4976 zł - 168,3663 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 127.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266830

Przedział cen netto
24,8714 zł - 10,1516 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Krążek samoprzylepny 270.0 mm Guma Czarny

10251867

Przedział cen netto
129,8236 zł - 52,9892 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Krążek samoprzylepny 885.0 mm Guma Czarny

10256251

Przedział cen netto
1 292,0188 zł - 527,3546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Krążek samoprzylepny 406.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306970

Przedział cen netto
319,742 zł - 130,5069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Krążek samoprzylepny 180.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308387

Przedział cen netto
58,1815 zł - 23,7475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 584.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308547

Przedział cen netto
478,366 zł - 195,2514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 72.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308622

Przedział cen netto
13,4726 zł - 5,499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 247.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308660

Przedział cen netto
97,0944 zł - 39,6303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790