Menu Search

Opaska kablowa 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA; LDPE; akryl Czarny

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Numer produktu Essentra:

10166826

Numer produktu produkcyjny:

RKWFA-16-300

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,4622 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

646,22 zł

100 x 6,4622 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. średnica wiązki kablowej 19.1 mm
Szerokość całkowita 19.8 mm
Długość podstawy 52.3 mm
Typ Zacisk przylepiany
Rodzaj otworu No Screw Hole
Kolor Czarny
Powłoka Bez powłoki
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid; polietylen o niskiej gęstości; akryl
Całkowita długość 52.3 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt