Menu Search

Wspornik z samoprzylepną podstawą 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

Wsporniki płytek drukowanych z samoprzylepną podstawą eliminują potrzebę robienia w obudowie otworu montażowego. Łatwo i szybko się je instaluje dzięki szybko zrywanemu zabezpieczeniu warstwy samoprzylepnej i wciskanemu mechanizmowi blokującemu płytkę w położeniu docelowym.
Numer produktu Essentra:

10381557

Numer produktu produkcyjny:

468717

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6454 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

164,54 zł

100 x 1,6454 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Długość podstawy 18.0 mm
Szerokość podstawy 18.0 mm
Długość dystansu 8.2 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt