Menu Search

Wspornik z samoprzylepną podstawą 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

Wsporniki płytek drukowanych z samoprzylepną podstawą eliminują potrzebę robienia w obudowie otworu montażowego. Łatwo i szybko się je instaluje dzięki szybko zrywanemu zabezpieczeniu warstwy samoprzylepnej i wciskanemu mechanizmowi blokującemu płytkę w położeniu docelowym.
Numer produktu Essentra:

10001325

Numer produktu produkcyjny:

CBSBT-10-01A2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5085 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

508,50 zł

1000 x 0,5085 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej na bazie gumy
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – klej
Długość podstawy 12.7 mm
Szerokość podstawy 12.7 mm
Wysokość główki blokującej A 2.0 mm
Długość dystansu 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt