10013366
LCBSB-18-01A2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,1755 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał podstawy | Klej na bazie gumy |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – klej |
Długość podstawy | 17.8 mm |
Długość podstawy | 0.701 in |
Szerokość podstawy | 17.8 mm |
Szerokość podstawy | 0.701 in |
Wysokość główki blokującej A | 10.2 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.402 in |
Długość dystansu | 28.6 mm |
Długość dystansu | 1.126 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.