Menu Search

Wspornik z samoprzylepną podstawą 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Numer produktu Essentra:

10446928

Numer produktu produkcyjny:

PSBM-12-19A-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2144 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 214,40 zł

1000 x 1,2144 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej na bazie gumy
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – płaskie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – klej
Długość podstawy 13.0 mm
Szerokość podstawy 13.0 mm
Długość dystansu 19.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt