Menu Search

Wspornik z samoprzylepną podstawą 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

Ten wspornik z litym korpusem wyposażono w samoprzylepną podstawę i płaską część górną. Doskonały do płytek niewymagających mocowania lub do większych płytek wymagających dodatkowego podparcia.
Numer produktu Essentra:

10022115

Numer produktu produkcyjny:

PSBM-4-01A-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 175,50 zł

1000 x 1,1755 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej na bazie gumy
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – płaskie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – klej
Długość podstawy 13.0 mm
Szerokość podstawy 13.0 mm
Długość dystansu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt