Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,333 zł - 1,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3609 zł - 1,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,333 zł - 1,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | 965 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,245 zł - 2,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 600 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 282 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | 16000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11,0859 zł - 11,0859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | 5500 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,333 zł - 1,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.