Menu Search

Samoprzylepne wsporniki do płytek PCB

Na stanie

Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Szerokość podstawy Długość podstawy Długość dystansu Kup
1,1783 zł - 1,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
1,1783 zł - 1,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
1,3819 zł - 1,3819 zł 3820 Na stanie
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
1,1253 zł - 1,1253 zł 850 Na stanie
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
1,1755 zł - 1,1755 zł 650 Na stanie
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,1755 zł - 1,1755 zł 900 Na stanie
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
1,2144 zł - 1,2144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
  • z 5
Wspornik z samoprzylepną podstawą 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Przedział cen netto
1,1783 zł - 1,1783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    17.8 mm
Wspornik z samoprzylepną podstawą 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Przedział cen netto
1,1783 zł - 1,1783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    17.8 mm
Wspornik z samoprzylepną podstawą 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Przedział cen netto
1,3819 zł - 1,3819 zł

Zapasy magazynowe
3820 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    17.8 mm
Wspornik z samoprzylepną podstawą 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Przedział cen netto
1,1253 zł - 1,1253 zł

Zapasy magazynowe
850 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    17.8 mm
Wspornik z samoprzylepną podstawą 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10022108

Przedział cen netto
1,1755 zł - 1,1755 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    13.0 mm
Wspornik z samoprzylepną podstawą 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Przedział cen netto
1,1755 zł - 1,1755 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    13.0 mm
Wspornik z samoprzylepną podstawą 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Przedział cen netto
1,2144 zł - 1,2144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – klej
  • Długość podstawy
    13.0 mm