Menu Search

Uchwyt kablowy Adhesive 3.2 mm PVC Czarny

Ten zacisk kablowy typu U został wykonany z czarnego PVC. Mocuje się go taśmą samoprzylepną o grubości 0,8 mm, która należy do zestawu. Mieści wiązkę o średnicy 0,125 cala.
Numer produktu Essentra:

10157817

Numer produktu produkcyjny:

HUC-2-RT

3039 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7446 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

744,60 zł

1000 x 0,7446 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 18.3 mm
Szerokość podstawy 15.9 mm
Wysokość całkowita 4.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.2 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 3.2 mm
Adhesive Material Akryl
Materiał PVC
Kolor Czarny
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt