Menu Search

Uchwyt kablowy Adhesive 6.4 mm PVC Czarny

Ten zacisk kablowy typu U został wykonany z czarnego PVC. Mocuje się go taśmą samoprzylepną o grubości 0,8 mm, która należy do zestawu. Mieści wiązkę o średnicy 0,250 cala.
Numer produktu Essentra:

10157824

Numer produktu produkcyjny:

HUC-4-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

779,40 zł

1000 x 0,7794 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 21.4 mm
Szerokość podstawy 15.9 mm
Wysokość całkowita 7.5 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 6.4 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 6.4 mm
Adhesive Material Akryl
Materiał PVC
Kolor Czarny
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt