Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Klej 3.2 mm PA Czarny

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej niewymagający stosowania narzędzi. Zalecany do stosowania z lekkimi wiązkami kabli. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe mocowanie, produkt posiada umieszczony centralnie otwór na śrubę.
Numer produktu Essentra:

10277041

Numer produktu produkcyjny:

494643

2600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0263 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

102,63 zł

100 x 1,0263 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Magnetyczny
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 2.4 - 3.2 mm
Wysokość całkowita 3.2 mm
Całkowita długość 12.5 mm
Szerokość całkowita 12.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt