Menu Search

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Na stanie

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR1718

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
0,9189 zł - 0,9189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,6846 zł - 0,6846 zł 30 Na stanie
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,6456 zł - 0,6456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł 783 Na stanie
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,8617 zł - 0,8617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
2,6773 zł - 2,6773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
10246061 0,6177 zł - 0,6177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
1,3169 zł - 1,7559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
  • z 2
Uchwyty opasek kablowych Klej M5 4.8 mm PA Naturalny

10246085

Przedział cen netto
0,9189 zł - 0,9189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 6 0.142 in PA Naturalny

10313374

Przedział cen netto
0,6846 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość podstawy
    6.1 mm
  • Wysokość całkowita
    6.1 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 3.6 mm PA Czarny

10277065

Przedział cen netto
0,6456 zł - 0,6456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 2.5 mm PA Naturalny

10015780

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
783 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.8 mm PVC Biały

10108925

Przedział cen netto
0,8617 zł - 0,8617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    26.2 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej M4 0.142 in PA Naturalny

10155233

Przedział cen netto
2,6773 zł - 2,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 3.6 mm PA Naturalny

10246061

Przedział cen netto
0,6177 zł - 0,6177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    21.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej #8. M4 PA Naturalny

10363683

Przedział cen netto
1,7559 zł - 1,3169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość podstawy
    4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm