Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 3.1 mm 5.0 mm PA

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa zapewnia izolację śruby użytej do mocowania płytki PCB do panelu. Tuleję dystansową zatrzaskuje się w płytce, a następnie wsuwa się w nią śrubę i zabezpiecza nakrętką. Element dystansowy wykonano z materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10381687

Numer produktu produkcyjny:

468731

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0639 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

106,39 zł

100 x 1,0639 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Wersja Brak możliwości ustawiania w stos
Średnica korpusu 6.4 mm
Średnica wewnętrzna 3.1 mm
Długość dystansu 5.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt