Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa zapewnia izolację śruby użytej do mocowania płytki PCB do panelu. Tuleję dystansową zatrzaskuje się w płytce, a następnie wsuwa się w nią śrubę i zabezpiecza nakrętką. Element dystansowy wykonano z materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10027950

Numer produktu produkcyjny:

SRS4-6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5061 zł
5000 + 0,4554 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

506,10 zł

1000 x 0,5061 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Wersja Brak możliwości ustawiania w stos
Średnica korpusu 6.4 mm
Średnica wewnętrzna 3.2 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt