Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa zapewnia izolację śruby użytej do mocowania płytki PCB do panelu. Tuleję dystansową zatrzaskuje się w płytce, a następnie wsuwa się w nią śrubę i zabezpiecza nakrętką. Element dystansowy wykonano z materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10028094

Numer produktu produkcyjny:

SRS8-10-01

45 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6065 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

606,50 zł

1000 x 0,6065 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Wersja Non Stacking
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica wewnętrzna 4.3 mm
Długość dystansu 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt