Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

Ta samozabezpieczająca tuleja dystansowa do układania w stos doskonale nadaje się jako element oporowy, izolujący i maskujący śruby. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10028773

Numer produktu produkcyjny:

SSRS8-7-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,731 zł
5000 + 0,6579 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

731,00 zł

1000 x 0,731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Wersja Stacking
Średnica korpusu 7.9 mm
Średnica wewnętrzna 4.3 mm
Długość dystansu 11.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt