Menu Search

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa

Na stanie

Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.

Grupa SR: SR2765

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
101 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica korpusu Średnica wewnętrzna Zakres A grubości panelu Długość dystansu Kup
1,51 zł - 1,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • z 6
Wspornik przykręcany blokujący 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Przedział cen netto
1,51 zł - 1,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Wersja
    Brak możliwości ustawiania w stos
  • Średnica korpusu
    6.4 mm