Menu Search

Przegub kulowy M6 17.0 mm (DIA) Stal

Te sferyczne głowice przegubowe z gwintem żeńskim są wykonane z niebieskiej galwanizowanej stali pasywowanej i wyposażone w element hamujący z technopolimeru poliamidu (PA). Nakrętką zaciskową przegubu kulowego można ustawić odpowiedni opór podkładki sprężystej talerzowej, zwiększając tym samym opór ruchu kuli przegubu. Jednocześnie podkładka sprężysta talerzowa pełni rolę podkładki zabezpieczającej śruby. Po ustawieniu maksymalnego oporu podkładki sprężystej talerzowej ramię przegubu pozostaje mocno unieruchomione na nakrętce i śrubie zaciskowej.
Numer produktu Essentra:

10507698

Numer produktu produkcyjny:

1505322

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 134,1423 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

134,14 zł

1 x 134,1423 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy kuli 17.0 mm
Długość od końcówki trzpienia do środka kuli 25.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu trzpienia z kulą 8.0 mm
Typ Łożysko kulkowe
Kod towaru 8483105090
Rozmiar gwintu sworznia kulistego M6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt