Menu Search

Przegub kulowy 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

Sferyczne głowice przegubowe z gwintem żeńskim - zaprojektowane z żeńskim gwintem elementu kulowego i zestawem zaciskowym ze śrubą ze stali nierdzewnej AISI 304. Obudowa jest wykonana z czarnego anodowanego aluminium, a płyta podstawy i kulka z aluminium. Ten obrotowy przegub kulowy umożliwia precyzyjną i zmienną regulację czopu kulowego w zakresie rotacji. Jest to szczególnie istotna zaleta podczas ustawiania skanerów, kamer, oświetlenia i monitorów.
Numer produktu Essentra:

10507827

Numer produktu produkcyjny:

1505335

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 236,6246 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

236,62 zł

1 x 236,6246 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy kuli 23.0 mm
Długość od końcówki trzpienia do środka kuli 21.7 mm
Rozmiar gwintu M5
Długość gwintu trzpienia z kulą 7.5 mm
Typ Obrotowy przegub kulkowy
Kod towaru 8483105090
Rozmiar gwintu sworznia kulistego M5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt