Menu Search

Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

Sferyczne głowice przegubowe z gwintem żeńskim - zaprojektowane z żeńskim gwintem elementu kulowego i zestawem zaciskowym ze śrubą ze stali nierdzewnej AISI 304. Obudowa jest wykonana z czarnego anodowanego aluminium, a płyta podstawy i kulka z aluminium. Ten obrotowy przegub kulowy umożliwia precyzyjną i zmienną regulację czopu kulowego w zakresie rotacji. Jest to szczególnie istotna zaleta podczas ustawiania skanerów, kamer, oświetlenia i monitorów.
Numer produktu Essentra:

10508138

Numer produktu produkcyjny:

1505366

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 440,9816 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

440,98 zł

1 x 440,9816 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy kuli 49.0 mm
Długość od końcówki trzpienia do środka kuli 46.2 mm
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu trzpienia z kulą 15.0 mm
Typ Obrotowy przegub kulkowy
Kod towaru 8483105090
Rozmiar gwintu sworznia kulistego M10

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt