Menu Search

Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Czarny

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 12.0-15.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Numer produktu Essentra:

10203767

Numer produktu produkcyjny:

1287102

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 88,5896 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

88,59 zł

1 x 88,5896 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
B 12.0 mm
Długość rolki 20.0 m
Kolor Czarny
Materiał PP
Stosować z Wąż 12 – 15 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt