Menu Search

Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Czarny

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 16mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Numer produktu Essentra:

10561324

Numer produktu produkcyjny:

SGX-20F

120 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 211,8856 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

211,89 zł

1 x 211,8856 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
B 16.0 mm
Długość rolki 20.0 m
Kolor Czarny
Materiał HDPE
Stosować z Wąż hydrauliczny o wielkości -4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt